Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Dimensioni raccordo | 1 1/4 pollici |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
pmax [bar] | 50 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

LPF Low Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filters
Opuscolo prodotto
IT
(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Opuscolo prodotto
EN
(0.44 MB)