Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | D=cambio maschio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Indicatore di contaminazione | C=interruttore elettrico |
Dimensioni raccordo | 1 1/2 pollici |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 10 |
Materiale del filtro | BN/HC=Betamicron bassa pressione |
pmax [bar] | 210 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio
IT
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto
IT
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto
EN
(0.5 MB)