ELF P 52 G 3 W 4.0

Cod.Art.
1286946
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione W=nessun foro indicatore
Dimensioni raccordo 3 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 3
Materiale del filtro P=carta
pmax [bar] 0

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista pezzi di ricambio IT

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista pezzi di ricambio EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Opuscolo prodotto IT

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Opuscolo prodotto EN

(3.17 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Opuscolo prodotto IT

(0.5 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Opuscolo prodotto EN

(0.5 MB)