Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Lingua | Nome | |
---|---|---|
[ "BG" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "CS" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "DA" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "DE" ] | 7209 00001 | Download 0.78 MB |
[ "DE-AT" ] | 7209 00001 | Download 0.78 MB |
[ "DE-CH" ] | 7209 00001 | Download 0.78 MB |
[ "EN" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-AE" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-CH" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-IN" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-PL" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-ZA" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "ES" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "ES-AR" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "ES-MX" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "FI" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "FR" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "FR-CH" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "HU" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "ID" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "IT" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "IT-CH" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "JA" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "KO" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "MS" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "NL" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "NL-BE" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "NO" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "PL" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "PT" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "SK" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "SV" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "TR" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "ZH" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "BG" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "CS" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "DA" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "DE" ] | PRO7112-00001 | Download 1.18 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO7112-00001 | Download 1.18 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7112-00001 | Download 1.18 MB |
[ "EN" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "ES" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "FI" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "FR" ] | PRO7112-00001 | Download 0.7 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7112-00001 | Download 0.7 MB |
[ "HU" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "ID" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "IT" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "JA" ] | PRO7112-00001 | Download 0.82 MB |
[ "KO" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "MS" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "NL" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "NO" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "PL" ] | 7112 00001 | Download 1.2 MB |
[ "PT" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "SK" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "SV" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "TR" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "ZH" ] | 7112 00001 | Download 1.55 MB |
Altre caratteristiche | A5=pressione di risposta IC 5 bar |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicatore di contaminazione | C=interruttore elettrico |
Dimensioni raccordo | 50 |
Tipo di giunto | Flangia SAE |
Finezza di filtraggio | 50 |
Materiale del filtro | W/HC=rete metallica in acciaio inox |
pmax [bar] | 25 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto
IT
(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto
EN
(0.79 MB)