Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | W=nessun foro indicatore |
Dimensioni raccordo | 1/2 pollice |
Tipo di giunto | Filettatura (NPT) |
Finezza di filtraggio | 2 |
Materiale del filtro | SI=gel di silice |
pmax [bar] | 0 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.42 MB)

BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.42 MB)

BD/BDH/BDL/BDM Breather Dryer
Opuscolo prodotto
IT
(0.39 MB)

BD/BDH/BDL/BDM Breather Dryer
Opuscolo prodotto
EN
(0.39 MB)