MFM 75 O D XX W 4.0 /-B7

Cod.Art.
1285304
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Dimensioni raccordo 22 X 1,5
Tipo di giunto Filettatura (metrica)
pmax [bar] 280