NF ON 280 D E 5 BM 2.0

Cod.Art.
1280880
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicatore di contaminazione BM=vis. con reset man.
Dimensioni raccordo 1 1/4 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 5
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
pmax [bar] 25

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
NF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(2 MB)

NF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto IT

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Opuscolo prodotto IT

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Opuscolo prodotto EN

(0.77 MB)