Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | DB=CI secondo Mercedes-Benz |
---|---|
Standard | 1=in acc. w. DIN 24550 |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | LZ=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 1/2 pollice |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 10 |
Materiale del filtro | BH/HC=Betamicron alta pressione |
pmax [bar] | 100 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Opuscolo prodotto
IT
(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Opuscolo prodotto
EN
(0.41 MB)