NF ECO/N 2650 D N 5 A 2.1

Cod.Art.
1276057
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicatore di contaminazione A=no CI (vite di chiusura)
Dimensioni raccordo 80
Tipo di giunto Flangia SAE
Finezza di filtraggio 5
Materiale del filtro ECO/N=Ecomicron
pmax [bar] 25

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
NF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(2 MB)

NF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto IT

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Opuscolo prodotto IT

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Opuscolo prodotto EN

(0.77 MB)