SF P 330 W L 10 UF 1.1

Cod.Art.
1276036
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 0,2 bar
Indicatore di contaminazione UF=pressostato neg.
Dimensioni raccordo 50
Tipo di giunto Flangia SAE
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro P=carta
pmax [bar] 0.0

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Opuscolo prodotto IT

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Opuscolo prodotto EN

(0.8 MB)