FMND BN/HC 250 LDK 6 C 1.2

Cod.Art.
1275913
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio D=cambio maschio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Dimensioni raccordo 38
Tipo di giunto Flangia ISO
Finezza di filtraggio 6
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
pmax [bar] 210

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio IT

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto IT

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto EN

(0.5 MB)

FLND/FMND switch. Inline filter DIN24550
Lista pezzi di ricambio IT

(0.67 MB)

FLND/FMND switch. Inline filter DIN24550
Lista pezzi di ricambio EN

(0.67 MB)