FMND BN/HC 160 LDE 25 C 1.2 /-B7

Cod.Art.
1275828
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 1=in acc. w. DIN 24550
Cambio D=cambio maschio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Dimensioni raccordo 1 1/4 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 25
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
pmax [bar] 210

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio IT

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto IT

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto EN

(0.5 MB)