Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | A=no CI (vite di chiusura) |
Dimensioni raccordo | 1 1/4 pollici |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 20 |
Materiale del filtro | BH/HC=Betamicron alta pressione |
pmax [bar] | 280 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

MDF Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Opuscolo prodotto
IT
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Opuscolo prodotto
EN
(0.67 MB)