MDF W 60 O C 50 B 1.3

Cod.Art.
1274895
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione B=visivo
Dimensioni raccordo 3/4 pollice
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 50
Materiale del filtro W=rete metallica in acciaio inox
pmax [bar] 280

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
MDF Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Opuscolo prodotto IT

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Opuscolo prodotto EN

(0.67 MB)