FMND 250 LDF XX A 1.2

Cod.Art.
1274762
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 1=in acc. w. DIN 24550
Cambio D=cambio maschio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Dimensioni raccordo 1 1/2 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
pmax [bar] 210