FMND 160 LDE XX A 1.2 /-V

Cod.Art.
1274760
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 1=in acc. w. DIN 24550
Cambio D=cambio maschio
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Bypass KB=senza bypass
Dimensioni raccordo 1 1/4 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
pmax [bar] 210