MDF ON 110 O C 10 C 1.3

Cod.Art.
1274514
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Dimensioni raccordo 3/4 pollice
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
pmax [bar] 280

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
MDF Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Opuscolo prodotto IT

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Opuscolo prodotto EN

(0.67 MB)