MF P 80 AGC 10 E 1.0

Cod.Art.
1274021
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 1,7 bar
Indicatore di contaminazione E=manometro
Dimensioni raccordo 3/4 pollice
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro P=carta
pmax [bar] 8