FLND BN/HC 160 DDE 10 B 1.2 /-B7

Cod.Art.
1273876
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 1=in acc. w. DIN 24550
Cambio D=cambio maschio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicatore di contaminazione B=visivo
Dimensioni raccordo 1 1/4 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
pmax [bar] 25

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto IT

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto EN

(0.52 MB)