Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 1=in acc. w. DIN 24550 |
Cambio | D=cambio maschio |
Materiale tenuta | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | C=interruttore elettrico |
Dimensioni raccordo | 1 1/2 pollici |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 200 |
Materiale del filtro | W/HC=rete metallica in acciaio inox |
pmax [bar] | 25 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto
IT
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto
EN
(0.52 MB)