FMND 400 LDE XX A 1.2 /-B7

Cod.Art.
1272489
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio D=cambio maschio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Dimensioni raccordo 1 1/4 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
pmax [bar] 210