FLND BN/HC 160 DDF 6 LZ 1.2 /-AV-B7

Cod.Art.
1272405
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
Altre caratteristiche AV=CI in base a Audi-VW
Standard 0=nessuno
Cambio D=cambio maschio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicatore di contaminazione LZ=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 1 1/2 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 6
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
pmax [bar] 25

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto IT

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto EN

(0.52 MB)