Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | 0=senza guarnizione |
Bypass | KB=senza bypass |
Dimensioni raccordo | 2 1/2 pollici |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
pmax [bar] | 0 |