Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 0,2 bar |
Indicatore di contaminazione | UE=manometro neg. |
Dimensioni raccordo | 3/4 pollice |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 125 |
Materiale del filtro | W=rete metallica in acciaio inox |
pmax [bar] | 0.0 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Opuscolo prodotto
IT
(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Opuscolo prodotto
EN
(0.8 MB)