MFD BN 160 AUF 20 A 0.0

Cod.Art.
1270830
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 1,7 bar
Indicatore di contaminazione A=no CI (vite di chiusura)
Dimensioni raccordo 1 1/2 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 20
Materiale del filtro BN=Betamicron bassa pressione
pmax [bar] 8