Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | A5=pressione di risposta IC 5 bar |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicatore di contaminazione | LE=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 150 |
Tipo di giunto | Flangia DIN |
Finezza di filtraggio | 10 |
Materiale del filtro | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

RFL Inline filter - Welded version
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto
IT
(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto
EN
(0.48 MB)