RKM MM 251 BVE 15 W 0.0 /-NRF125

Cod.Art.
1268998
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
Altre caratteristiche NRF125=filtro a rete di aspirazione 125 µm
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2,5 bar
Indicatore di contaminazione W=nessun foro indicatore
Dimensioni raccordo 1 1/4 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 15
Materiale del filtro MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
Raccordo tubazione di aspirazione 3=G 1

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Opuscolo prodotto IT

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Opuscolo prodotto EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Opuscolo prodotto IT

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Opuscolo prodotto EN

(2.6 MB)