Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | NRF125=filtro a rete di aspirazione 125 µm |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 2,5 bar |
Indicatore di contaminazione | W=nessun foro indicatore |
Dimensioni raccordo | 1 pollici |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 15 |
Materiale del filtro | MM=Mobilemicron |
pmax [bar] | 10 |
Raccordo tubazione di aspirazione | 3=G 1 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Opuscolo prodotto
IT
(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Opuscolo prodotto
EN
(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Opuscolo prodotto
IT
(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Opuscolo prodotto
EN
(2.6 MB)