RFLD SN 4020 CAT 10 D 1.0 /-L110

Cod.Art.
1268489
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
Altre caratteristiche L110=tensione lampada 115V
Standard 0=nessuno
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 100
Tipo di giunto Flangia DIN, Flangia SAE
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista pezzi di ricambio IT

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista pezzi di ricambio EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto IT

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto EN

(0.79 MB)