RFLD SN 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB

Cod.Art.
1268421
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
Altre caratteristiche DB=CI secondo Mercedes-Benz
Standard 0=nessuno
Cambio C=cambio valvola commutatrice
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione LZ=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 250
Tipo di giunto Flangia DIN
Finezza di filtraggio 5
Materiale del filtro SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista pezzi di ricambio IT

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista pezzi di ricambio EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto IT

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto EN

(0.79 MB)