DFZ BH/HC 30 Q B 10 C 1.0 /-V

Cod.Art.
1268420
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Dimensioni raccordo Dim. speciale
Tipo di giunto Porta speciale
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro BH/HC=Betamicron alta pressione
pmax [bar] 315
Bypass Nessun bypass
Finezza di filtraggio 10.00
Temperatura da -30
Temperatura a 100

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista pezzi di ricambio IT

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista pezzi di ricambio EN

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Opuscolo prodotto IT

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Opuscolo prodotto EN

(0.23 MB)