LFN BN/HC 40 I B 3 LZ 2.0 /-DB

Cod.Art.
1268153
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
Altre caratteristiche DB=CI secondo Mercedes-Benz
Standard 1=in acc. w. DIN 24550
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione LZ=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 1/2 pollice
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 3
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
pmax [bar] 100

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista pezzi di ricambio IT

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista pezzi di ricambio EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)