RFLD SN 1300 CAT 5 D 1.0 /-L24

Cod.Art.
1267863
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
Altre caratteristiche L24=tensione lampada 24V
Standard 0=nessuno
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 100
Tipo di giunto Flangia DIN, Flangia SAE
Finezza di filtraggio 5
Materiale del filtro SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista pezzi di ricambio IT

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista pezzi di ricambio EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto IT

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto EN

(0.79 MB)