Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | L24=tensione lampada 24V |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | A=cambio sfera 1 pz. |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 80 |
Tipo di giunto | Flangia DIN, Flangia SAE |
Finezza di filtraggio | 10 |
Materiale del filtro | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto
IT
(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Opuscolo prodotto
EN
(0.79 MB)