RFLD 111 EAD XX A 1.0

Cod.Art.
1265756
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Dimensioni raccordo 1 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
pmax [bar] 40