RFLD 4000 CAS XX A 1.0

Cod.Art.
1265685
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Dimensioni raccordo 80
Tipo di giunto Flangia DIN, Flangia SAE
pmax [bar] 16