-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | L110=tensione lampada 115V |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | A=cambio sfera forma a L |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 3/4 pollice |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 25 |
Materiale del filtro | W=rete metallica in acciaio inox |
pmax [bar] | 315 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(1.35 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(1.35 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Opuscolo prodotto
IT
(0.88 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Opuscolo prodotto
EN
(0.88 MB)