Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche, elemento | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Tipo elemento | R – elementi circuito di ritorno |
Dimensione | 0660 |
Materiale del filtro, elemento | BN/AM=Beta/Aquamicron |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Finezza di filtraggio | 10 |