MF P 180 AUE 10 E 5.0

Cod.Art.
1264361
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2 bar
Indicatore di contaminazione E=manometro
Dimensioni raccordo 1 1/4 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro P=carta
pmax [bar] 8