Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 33=ingresso/uscita corr. inline |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Dimensioni raccordo | 80 |
Tipo di giunto | Flangia SAE |
pmax [bar] | 25 |