Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche, elemento | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Tipo elemento | R – elementi circuito di ritorno |
Dimensione | 2600 |
Materiale del filtro, elemento | SN=Sustainmicron |
Materiale tenuta | V=FPM (Viton) |
Bypass | 6 bar |
Finezza di filtraggio | 10 |