DFP 990 Q D XX A 2.0 /-B6

Cod.Art.
1262685
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Dimensioni raccordo Dim. speciale
Tipo di giunto Porta speciale
pmax [bar] 315