Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicatore di contaminazione | B=visivo |
Dimensioni raccordo | Dim. speciale |
Tipo di giunto | Porta speciale |
Finezza di filtraggio | 20 |
Materiale del filtro | BH/HC=Betamicron alta pressione |
pmax [bar] | 315 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.71 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.71 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Opuscolo prodotto
IT
(0.45 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Opuscolo prodotto
EN
(0.45 MB)