0850 R 025 W/HC /-V

Cod.Art.
1262244
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
Maggiori Informazioni
Altre caratteristiche, elemento 0=nessun'altra caratteristica
Tipo elemento R – elementi circuito di ritorno
Dimensione 0850
Materiale del filtro, elemento W/HC=rete metallica in acciaio inox
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Finezza di filtraggio 25