DF BH/HC 60 M A 10 D 1.0 /-LED

Cod.Art.
1262212
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
Altre caratteristiche LED=IC con display LED
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo Dim. speciale
Tipo di giunto Porta speciale
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro BH/HC=Betamicron alta pressione
pmax [bar] 250

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista pezzi di ricambio IT

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista pezzi di ricambio EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Opuscolo prodotto IT

(0.45 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Opuscolo prodotto EN

(0.45 MB)