RFL SN 661 D Q 10 D 1.0 /-LED-SAK

Cod.Art.
1260986
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
Maggiori Informazioni
Altre caratteristiche LED=IC con display LED, SAK=collettore impurità
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 80
Tipo di giunto Flangia DIN
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFL Inline filter - cast version
Lista pezzi di ricambio IT

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista pezzi di ricambio EN

(0 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)