LF SN 660 I F 10 D 1.0 /-L110

Cod.Art.
1260919
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
Altre caratteristiche L110=tensione lampada 115V
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 1 1/2 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro SN=Sustainmicron
pmax [bar] 100

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Filtri in linea LF/LFF per flusso olio
Lista pezzi di ricambio IT

(0.84 MB)

LF-LFF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto IT

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto EN

(0.39 MB)