RF SN 660 V N 5 B 1.1

Cod.Art.
1260917
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicatore di contaminazione B=visivo
Dimensioni raccordo 80
Tipo di giunto Flangia SAE
Finezza di filtraggio 5
Materiale del filtro SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RF Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)