RFL ON 1301 D P 20 C 1.0 /-A5-KB-SAK

Cod.Art.
1260004
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
Maggiori Informazioni
Altre caratteristiche A5=pressione di risposta IC 5 bar, SAK=collettore impurità
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Dimensioni raccordo 100
Tipo di giunto Flangia SAE
Finezza di filtraggio 20
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
pmax [bar] 25

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFL Inline filter - cast version
Lista pezzi di ricambio IT

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista pezzi di ricambio EN

(0 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)