RFL SN 951 D P 5 LE 1.0 /-SAK

Cod.Art.
1252738
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
Altre caratteristiche SAK=collettore impurità
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicatore di contaminazione LE=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 100
Tipo di giunto Flangia SAE
Finezza di filtraggio 5
Materiale del filtro SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFL Inline filter - cast version
Lista pezzi di ricambio IT

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista pezzi di ricambio EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Opuscolo prodotto EN

(0.32 MB)